Публікуйте свої продукти
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 з 5 зірок3.6(9 відгуки)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Специфікація
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Технічна специфікація
  • Унікальний номер740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • Сімейство продуктівBelfast
  • Група продуктівSinks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-06-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)252
  • Ширина (мм)595
  • Глибина (мм)455
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийFireclay
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
  • Вага нетто (кг)33
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - раковини
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011315
  • Назва за ETIMKitchen sink
  • Назва UNSPSCSinks
  • Код UNSPSC30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Опис Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Заголовок OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка