Публікуйте свої продукти
New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Специфікація
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Технічна специфікація
  • Унікальний номер8919200011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • Сімейство продуктівNew Wccare
  • Група продуктівShower screens
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-24
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1850
  • Ширина (мм)860
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вПортугалія
  • Виготовлено вПортугалія
  • Вага нетто (кг)26
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Код UNSPSC30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Заголовок OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка
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
Схожі продукти