Публікуйте свої продукти
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
Marina Plus shower tray with smooth surface
    Sanindusa

    Marina Plus shower tray with smooth surface

    Extra‐flat shower trays. Without borders. Adaptable to any space – can be cut to size with a diamond blade 90° corners which provide an easier installation and a better finish.

    Специфікація
    • 46111 - Waste for Stonit shower trays (included)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmarina-plus-shower-tray-with-smooth-surface
    • Сімейство продуктівMarina Plus
    • Група продуктівShower trays
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2021-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStone
    • Розроблено вПортугалія
    • Виготовлено вПортугалія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower trays
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Азія Африка Європа Океанія Північна Америка Південна Америка