Публікуйте свої продукти
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

CORAL floor-standing bidet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Специфікація
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS10063634900000
  • Сімейство продуктівCoral
  • Група продуктівBidets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)395
  • Ширина (мм)360
  • Глибина (мм)540
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
  • Вага нетто (кг)24.1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCBidets
  • Код UNSPSC30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Опис Uniclass 2015Bidets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Заголовок OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія Африка Європа Південна Америка Північна Америка
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
4.8 з 5 зірок 4.8 (33)
5.0 з 5 зірок 5.0 (6)