Публікуйте свої продукти
GLAM bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

GLAM bidet (b.t.w.) - floor-standing

GLAM floor-standing bidet (back to wall) A sanitary ware collection with a markedly stylish and dynamic design, evident in the way curved and straight lines intersect. GLAM stands out for its unique understated character, full of sophistication.
Специфікація
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: GLAM thermodur bidet cover with simple close (ref. S80006762100000) or soft close (ref. S80006761600000) In the box: bidet and fixing kit
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS10066834900000
  • Сімейство продуктівGlam
  • Група продуктівBidets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)365
  • Глибина (мм)530
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
  • Вага нетто (кг)23
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCBidets
  • Код UNSPSC30181502
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Опис Uniclass 2015Bidets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Номер OmniClass23-31 23 00
  • Заголовок OmniClassBidets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія Африка Європа Південна Америка Північна Америка
Bahrain
Algeria
Belgium
Chile
Collectivity of Saint Martin
Iran
Angola
Cyprus
Colombia
Costa Rica
Israel
Benin
Denmark
Suriname
Cuba
Jordan
Cape Verde
France
Martinique
Kuwait
Côte d'Ivoire
Germany
Lebanon
Democratic Republic of the Congo
Greece
Oman
Gabon
Ireland
Pakistan
Ghana
Italy
Palestine
Guinea
Lithuania
Qatar
Liberia
Luxembourg
Saudi Arabia
Libya
Malta
United Arab Emirates
Mali
Netherlands
Mauritania
Poland
Mauritius
Portugal
Morocco
Russia
Mozambique
Spain
Nigeria
Switzerland
Republic of the Congo
Ukraine
Reunion
United Kingdom
Senegal
South Africa
Tanzania
Tunisia

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.2 з 5 зірок 4.2 (6)
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit