Публікуйте свої продукти
NEXO 1600x700 rectangular bathtub
Sanitana

NEXO 1600x700 rectangular bathtub

NEXO 1600x700 acrylic rectangular bathtub Flowing lines give the NEXO acrylic bathtub collection a modern look and unique versatility. Available in a wide range of sizes - compatible with different whirl systems - it boasts a design that playfully brings together round and straight elements. NEXO is the right choice for anyone looking for an affordable bathtub for a bathroom where design and elegance are a priority.
Специфікація
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID or Multijet Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 190 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Технічна специфікація
  • Унікальний номерS20036400000000
  • Сімейство продуктівNexo
  • Група продуктівBathtubs
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)420
  • Ширина (мм)1600
  • Глибина (мм)700
Пов'язані
  • Матеріал основнийAcrylic
  • Матеріал допоміжнийFiber Glass
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вPortugal
  • Вага нетто (кг)18.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCBathtubs
  • Код UNSPSC30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Опис Uniclass 2015Baths
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Номер OmniClass23-31 15 00
  • Заголовок OmniClassBathtubs
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Азія Африка Європа Південна Америка Північна Америка