Публікуйте свої продукти
Bike Corral - Modular, Freestanding Bike Parking Solution
Saris Cycling Group

Bike Corral - Modular, Freestanding Bike Parking Solution

The Bike Corral combines the intuitive ease of bike docks with the benefit of a freestanding configuration in a multi-space bike rack, perfect for on-street parking or seasonal use. Modular in nature, this bike rack can be connected and expanded to fit the given installation area and angled to create additional space and convenience.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерbike-corral
  • Сімейство продуктівCommercial Bike Racks
  • Група продуктівCommercial Bike Racks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-03-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Опис Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Заголовок OmniClassBicycle Racks and Shelters
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (10)