Публікуйте свої продукти
Norwegian File Cabinet
Sarpsborg Metall

Norwegian File Cabinet

Suspension file cabinet with top quality for users of the cabinets often. Enclosures are supplied with specielutformade drawer fronts with 100% opening that allows full access. The drawers are mounted on double pull-out rails with ball bearings for maximum stability. The cabinet has central locking and anti-tip device - only one drawer can be opened at a time. Color is light gray-white (RAL 9002). Available in other colors and with fronts in wood.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер70189
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2012-06-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1550
  • Ширина (мм)402
  • Глибина (мм)720
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вНорвегія
  • Виготовлено вНорвегія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801