Публікуйте свої продукти
Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation
    SAUNIER DUVAL

    Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation

    La puissance au sol. Un équipement de série idéal en rénovation: régulation et sonde extérieure livrées de série, large plage de modulation, remplissage automatique, anode à courant imposé. Un confort sanitaire sans équivalent : capacité du ballon sanitaire de 90 l, version accumulation dynamique. Débit sanitaire jusqu’à 27,1 et 28,7 l/ min. Installation, manutention et maintenance facilitées : séparable en 2 parties en 10min, accès aux composants de face. www.saunierduval.fr/professionnel/produits/duomax-condens-1874.fr_fr.html
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSAU010007
    • Сімейство продуктівBoiler
    • Група продуктівDuomax Condens F30 90 et F 34 90
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1320
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)698
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)109
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли

    Доступність регіону

    Європа
    Франція