Публікуйте свої продукти
Heliotwin 24 150 Chaudières sol gaz à condensation Chauffage + eau chaude solaire avec appoint gaz
Heliotwin 24 150 Chaudières sol gaz à condensation Chauffage + eau chaude solaire avec appoint gaz
Heliotwin 24 150 Chaudières sol gaz à condensation Chauffage + eau chaude solaire avec appoint gaz
Heliotwin 24 150 Chaudières sol gaz à condensation Chauffage + eau chaude solaire avec appoint gaz
    SAUNIER DUVAL

    Heliotwin 24 150 Chaudières sol gaz à condensation Chauffage + eau chaude solaire avec appoint gaz

    Le tout-en-un autovidangeable. Une solution idéale en maison individuelle RT 2012. Un système tout-en-un dans une enveloppe unique et compacte : colonne gaz solaire avec système solaire autovidangeable tout intégré, prêt à installer et prêt à l’emploi, des dimensions compactes avec une faible emprise au sol. Un confort sanitaire en toutes circonstances : système solaire autovidangeable avec appoint gaz à accumulation dynamique, stratification en partie supérieure du ballon. www.saunierduval.fr/professionnel/produits/heliotwin-condens-21634.fr_fr.html
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSAU010008
    • Сімейство продуктівBoiler
    • Група продуктівHeliotwin
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1640
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)698
    Пов'язані
    • Розроблено вФранція
    • Вага нетто (кг)153
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли

    Доступність регіону

    Європа
    Франція