Публікуйте свої продукти
GeniaAir Tek 10 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Tek 10 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Специфікація
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 9,9 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSAU020051
  • Сімейство продуктівHeat pump
  • Група продуктівGeniaAir Tek
  • Дата публікації2024-06-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)787
  • Ширина (мм)982
  • Глибина (мм)427
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вФранція
  • Вага нетто (кг)82
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Теплові насоси

Доступність регіону

Європа
Франція