Публікуйте свої продукти
ThemaPlus Condens F 30 Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus Condens F 30 Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
    SAUNIER DUVAL

    ThemaPlus Condens F 30 Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    La vraie micro-accumulation revisitée. Les avantages produits : technologie ECS unique Microfast®, vraie micro-accumulation de 3,2 litres, chaudière la plus vendue en France. Fiabilité, compacité, simplicité, confort. Données techniques : chaudière condensation mixte micro-accumulée de 25 à 35 kW, existe aussi en version chauffage seul 12 et 25 kW, dimensions (h x l x p) 740 x 418 x 344 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSAU020014
    • Сімейство продуктівBoiler
    • Група продуктівThemaPlus Condens F 30
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли