Публікуйте свої продукти
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
    SAUNIER DUVAL

    ThemaFast M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) micro-accumulation 31 kW
    Специфікація
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSAU020066
    • Сімейство продуктівBoiler
    • Група продуктівThemaFast M Condens 3CEp
    • Дата публікації2024-06-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)740
    • Ширина (мм)418
    • Глибина (мм)344
    Пов'язані
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    • Вага нетто (кг)33
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли