Публікуйте свої продукти
Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
Saveto

Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block

Vetoblock Mortar AAC is a powder adhesive composed of hydraulic binders, bonding agents, selected aggregates, synthetic resins, and special additives. It is supplied as a dry powder in pre-weighed bags ready to use on-site, which requires only the addition of clean water to produce easily workable mortar. Vetobock Mortar AAC is ideal for fixing autoclaved aerated concrete blocks & panels.

Uses:

  • For laying internal or external autoclave aerated concrete blocks & panels.
  • For laying other types of aerated blocks, or panels.

Features and Benefits:

  • Factory controlled pre-blend ensures consistently high quality.
  • Requires only the addition of water on-site at the time of usage.
  • High Adhesion.
  • Good mechanical strength.
  • Excellent workability.
  • Suitable for internal & external applications.
  • Thin bed application providing a gap-less between block conserving the thermal properties of the AAC block wall.
Специфікація
  • Standard Comliance:

    • BSEN 998-2 Type T
Технічна специфікація
  • Унікальний номерVetoblock-Mortar-AAC
  • Сімейство продуктівPlasters and Masonry
  • Група продуктівAdhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2026-01-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCementitious
  • Розроблено вSaudi Arabia
  • Виготовлено вSaudi Arabia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Цегла та блоки
  • Класифікація IFCWall
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_47
  • Опис Uniclass 2015Lightweight masonry mortars
  • Код CSI MasterFormat 201404 22 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 15 13 13
  • Заголовок OmniClassMasonry Cement Mortars

Доступність регіону

Азія Африка