Публікуйте свої продукти
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Vetoproof CM745 is a two-component flexible polymer modified cementitious waterproof coating; it has crack bridging characteristics even after long-term water immersion.

    Features and benefits:

    • Non-toxic - approved in contact with drinking water.
    • Flexible, crack-bridging.
    • Ready to receive tile adhesives.
    • Withstands high positive and negative hydrostatic pressures.
    • Easy application by brush or roller.
    • Bonds to damp concrete.
    • Effective barrier to sulfates and chlorides.
    • Excellent bond to concrete and masonry.
    Специфікація
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерVetoproof-CM745
    • Сімейство продуктівConcrete, cements, mortars and grouts
    • Група продуктівMortars and grouts
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-02-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCementitious
    • Розроблено вSaudi Arabia
    • Виготовлено вSaudi Arabia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_14
    • Опис Uniclass 2015Cementitious tanking mortars
    • Номер OmniClass23-13 15 13 15
    • Заголовок OmniClassMortar Cements

    Доступність регіону

    Азія Африка