Публікуйте свої продукти
T500 Scrim
Saxi

T500 Scrim

T500 Scrim features a translucent scrim upper section to maximise the free flow of light and air. The lower section is made from the same tough PVC fabric as the standard T500. Scrim provides a more stable partition than net, and is ideal for spaces with limited available light, such as indoor sports halls.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерT500-Scrim
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-23
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Other Sport
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
4.2 з 5 зірок 4.2 (33)
4.8 з 5 зірок 4.8 (9)
3.7 з 5 зірок 3.7 (44)
4.2 з 5 зірок 4.2 (45)
4.0 з 5 зірок 4.0 (27)