Публікуйте свої продукти
Box Roka -Therm XP36,5 - window and door system
Box Roka -Therm XP36,5 - window and door system
    Saxun

    Box Roka -Therm XP36,5 - window and door system

    Box made of expanded polystyrene (EPS) for installation inside the facade, compatible with any type of aluminum, PVC, or wood carpentry.for windows and doors.

    Its thermal and acoustic behavior reduces the acoustic and thermal level inside the room, substantially improving its thermal transmittance.

    Специфікація
    • Supply of Roka-Therm XP 36,5 box in expanded polystyrene (EPS) for "Saxun" model roller blinds, with a density of +-30 Kg/m3 and minimum thermal transmittance of 1.48 W/m2K and acoustic insulation of 52 (-1,- 4) dB internally reinforced with a steel rod and lower aluminum profiles. Finished at each end with covers, plugs, shaft, bearings, and maintenance cover in abs plastic, in external, central, or internal position and sliding panel made up of large extruded aluminum slats. Rolling system on hexagonal galvanized steel shaft supported by PVC stops and mixed closure of treated steel springs for fixing the slats guided by a compatible guide. Possibility of installation with a plastic conveyor belt for manual activation by tape and reel, or motorized activation with a motor housed in the hexagonal shaft and activation by means of a button or wireless transmitter.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcajon-roka-therm-XP36-5
    • Сімейство продуктівRoller Shutter
    • Група продуктівShutter - Blinds
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-02
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
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
    3.9 з 5 зірок 3.9 (58)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (25)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (6)