Публікуйте свої продукти
Celosía R4-300
Celosía R4-300
Celosía R4-300
Celosía R4-300
    Saxun

    Celosía R4-300

    Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-300

    Специфікація
    • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-300 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 300 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

      Uso residencial / industrial / edificios público

      Lacados carta Ral con la garantía del sello Qualideco. Anodizado

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcelosia-R4-300
    • Сімейство продуктівLouvers
    • Група продуктівSun protection louver
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-07-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Shading Systems