Публікуйте свої продукти
Koncept Office Cabinet KC-PLAY-WOKER-CT-80

Koncept Office Cabinet KC-PLAY-WOKER-CT-80

KC-PLAY/WOKER-CT80-B-White
Специфікація
  • -Custom Label Hot Price -Flat Pack No -Material Wood -Color White -Style Minimal -Brand KONCEPT FURNITURE -Condo & Small Space Yes -Dimension 80 x 50 x 180 cm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерKoncept_Office_Cabinet_KC-PLAY-WOKER-CT-80
  • Сімейство продуктівOffice
  • Група продуктівCabinet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)180
  • Ширина (мм)80
  • Глибина (мм)50
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Номер OmniClass23-21 13 25
  • Заголовок OmniClassOffice Equipment

Доступність регіону

Азія
Thailand

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit