Публікуйте свої продукти
SB Furniture Office Table EXIO-DK120
SB Furniture Office Table EXIO-DK120

    SB Furniture Office Table EXIO-DK120

    EXIO/ED120/I-WALNUT/S-Black
    Специфікація
    • -Flat Pack No -Material Wood -Color Light Wood -Style Modern -Brand SB FURNITURE -Condo & Small Space Yes -Dimension (WxDxH) (cm.) 120x60x75 cm.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSB-Furniture_Office_Table_EXIO-DK120
    • Сімейство продуктівOffice
    • Група продуктівTable
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)75
    • Ширина (мм)120
    • Глибина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Office Desks & Tables
    • Номер OmniClass23-21 13 25
    • Заголовок OmniClassOffice Equipment

    Доступність регіону

    Азія
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit