Публікуйте свої продукти
22x120 DUBBELFAS FALS
22x120 DUBBELFAS FALS
    SCA

    22x120 DUBBELFAS FALS

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер102212000_d-fas_fals
    • Сімейство продуктівCladding
    • Група продуктівOther
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-05-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)22
    • Ширина (мм)120
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSpruce
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина
    • Код за ETIMEC003167
    • Назва за ETIMWall and facade cladding wood

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція