Публікуйте свої продукти
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
28x120 SCA LYNX A2 YP
    SCA

    28x120 SCA LYNX A2 YP

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Специфікація
      • Modern and contemporary appearance
      • Mix and match the profiles
      • Corners can be either square or rounded
      • Varying shadow effects in natural light depending on morning or afternoon sun
      • Spruce wood of G4-2 quality and better
      • Heart pine available on order
      • Unique design developed in collaboration with Swedish architect Camilla Schlyter and the RISE Research Institute

      Profile: Wavy and grooved

      Finish: Untreated or painted in any color from Jotun's range

      Length: 3600mm, 4200mm, 4800mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер102812000_sca_lynx_a2_yp
    • Сімейство продуктівCladding
    • Група продуктівSCA Lynx
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2024-05-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)28
    • Ширина (мм)120
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSpruce
    • Матеріал допоміжнийPine
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Деревина
    • Код за ETIMEC003167
    • Назва за ETIMWall and facade cladding wood

    Доступність регіону

    Європа
    Норвегія
    Швеція