Публікуйте свої продукти
SCG PVC Pipe Electrical
SCG เอสซีจี

SCG PVC Pipe Electrical

4.7 з 5 зірок4.7(7 відгуки)

UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) or Rigid PVC products are currently utilized for construction due to its outstanding characteristics such as sustainability to climate and humidity, unrustability and nonflammability without serious maintenance.

Специфікація
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSCG_PVC-Pipe-Electrical
  • Сімейство продуктівPipe
  • Група продуктівPVC Electrical pipe
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-09-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийPVC
  • Розроблено вThailand
  • Виготовлено вThailand
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Код UNSPSC391213
  • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_31
  • Опис Uniclass 2015Floor cable trunking and ducting
  • Код CSI MasterFormat 201426 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Номер OmniClass23-35 33 19
  • Заголовок OmniClassElectrical Cable Trays
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступність регіону

Азія