Публікуйте свої продукти
BSO tout métal GM 200
BSO tout métal GM 200
BSO tout métal GM 200
BSO tout métal GM 200
BSO tout métal GM 200
BSO tout métal GM 200
    Schenker Storen

    BSO tout métal GM 200

    Composantes :

     Canal en tôle d’acier zingué, partie supérieure fermée, ouvert vers le bas.

     

    Lames :

    Lames profilées de 92 mm de largeur, 0.65 d’épaisseur (ou lames extrudées de 1.1mm d’épaisseur si la surface ne dépasse pas 4 m²), bordées des 2 cotés et munies d’un joint, amortisseur de bruit.

    Lames en aluminium thermolaqué soutenues latéralement par des supports métalliques et sécurisées par des clips en acier laqués idem BSO. (interchangeables sans démontage du BSO) 

    Dotées de profilés à élément d’insonorisation intégré, les lames présentent par ailleurs une forme spécialement conçue pour présenter une bonne résistance aux pliures.

    Les lamelles sont disponibles dans les coloris de la gamme de couleurs Schenker.

    Intégration d’un profil de lame finale, laqué, pour lester le tablier et faire une finition plate, vu de dessous.

     

    Descente des lames en position ouverte, dite de travail à 37 degrés et remontée en position horizontale. Les lames s’orientent dans toutes les positions une fois le BSO complètement baissé.

     

    Coulisses de guidage :

    Coulisses de guidage en aluminium extrudé, de 48 x 80mm, anodisation incolore, avec système d’amortissement du bruit en synthétique.

     

    Entrainement et orientation :

    Entrainement par chaine pré-lubrifié incorporé aux coulisses et orientation par pantographe repris par un système en ciseaux en acier également intégré aux coulisses.

    Système de débrayage lors de la descente intégrée.

    Verrouillage automatique de la lame finale dans toutes les positions.

    Système de déverrouillage du tablier possible lorsque ce-dernier est en position haute

     

    Motorisation :

    L’entrainement sera par moteur filaire mécanique, carré, doté d’un mécanisme permettant un réglage pas à pas avec fin de course incorporé permettant de faire un contrôle de position. Les moteurs seront reliés par une prise Hirschmann IP54. Cette motorisation sera compatible avec d’éventuels automatismes (type GTB). Il est précisé que tout mécanisme utilisant un autre moteur qu’un moteur carré, spécifique BSO, sera systématiquement refusé.

    Commande des BSO par moteurs filaires mécaniques sans interrupteur.

     

    RAL au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

    Специфікація
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Process de fabrication certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Attestation Minergie sur une classe endurance E3 (10 000 cycles de montée/ descente)

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbso-gm-200
    • Сімейство продуктівFenêtres & Façades
    • Група продуктівStores tout métal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-04
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)120
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вШвейцарія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Опис Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Заголовок OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)