Публікуйте свої продукти
BSO à lames Z - VR 70
BSO à lames Z - VR 70
BSO à lames Z - VR 70
BSO à lames Z - VR 70
BSO à lames Z - VR 70
BSO à lames Z - VR 70
    Schenker Storen

    BSO à lames Z - VR 70

    Composantes :

    Canal en tôle d’acier zingué, partie supérieure fermée, ouvert vers le bas.

     

    Lames :

    Les lames seront en Z, de 70mm, bordées des deux côtés et munies d’un joint aux fonctions d’amortissement du bruit et d’occultation.

    Elles seront soutenues latéralement par des doigts de guidages en polyamide interchangeables amenant souplesse et silence de fonctionnement, fixés alternativement. Abaissement des lames en position fermée, remontée des lames en position ouverte. Réglage individuel de l’inclinaison des lames possible dans toutes les positions.

    Lame finale plate en aluminium extrudé et laquée pour une parfaite finition (lestée en dessous de 800mm) se fermant à la verticale, à l’identique des lames.

     

    Coulisses de guidage :

    Coulisses de guidage en aluminium extrudé, autoportantes, pré-percées, thermolaquées, de 17x22mm comprenant un système d’amortissement du bruit par joint synthétique.

     

    Entrainement et orientation :

    Entrainement par TEXBAND, en fibres de Kevlar grises de 6mm, résistant à l’abrasion et aux frottements avec un apprêt spécial anti-frictions. (Xeno-Test)

    TEXBAND fixé au basculateur au moyen d’une aiguille accessible permettant une maintenance facilitée (sans démontage du BSO).

    Orientation par bande échelles grises en Térylène (fibre synthétique apportant élasticité, résistance à la rupture au fluage et au UV) avec raccordement direct aux lames par agrafe en acier inoxydable.

     

    Motorisation :

    L’entrainement sera par moteur filaire mécanique, carré, doté d’un mécanisme permettant un réglage pas à pas avec fin de course incorporé permettant de faire un contrôle de position. Les moteurs seront reliés par une prise Hirschmann IP54. Cette motorisation sera compatible avec d’éventuels automatismes (type GTB). Il est précisé que tout mécanisme utilisant un autre moteur qu’un moteur carré, spécifique BSO, sera systématiquement refusé.

    Commande des BSO par moteurs filaires mécaniques sans interrupteur.

     

    RAL au choix de l’architecte dans la gamme du fabricant 

    Специфікація
    • Conformité :

      - Produit conforme aux normes CE

      - Produit certifié ISO 9001 et 14001

      - certification AENEC pour la réduction des émissions de CO₂ et l’amélioration de la performance énergétique

      - Attestation Minergie sur une classe endurance E3 (10 000 cycles de montée/ descente)

      - Facteur solaire ≤ 0.10

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbso-vr-70
    • Сімейство продуктівFenêtres & Façades
    • Група продуктівStores à lamelles reliées / BSO lames Z
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-04
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)110
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вШвейцарія
    • Виготовлено вШвейцарія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Опис Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • Код CSI MasterFormat 201412 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Window Blinds
    • Номер OmniClass23-17 21 13 11
    • Заголовок OmniClassWindow Blinds
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Росія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)