Публікуйте свої продукти
Schiedel Paratia EI Antincendio
Schiedel Italia

Schiedel Paratia EI Antincendio

Paratia antincendio Schiedel di tipo shunt con classe di resistenza al fuoco EI 120 - EI 90 per l’evacuazione di fumi a servizio di autorimesse interrate.

Le paratie fumi di tipo shunt saranno realizzate con una struttura in acciaio zincata a caldo fissata alle parti in cemento armato a mezzo di tasselli ad espansione in acciaio, e rivestita con lastre del sistema Schiedel REI PANNEL con comportamento di reazione al fuoco in classe A1. Dette lastre saranno fissate alla struttura con viti in acciaio. L'intero sistema di paratie per ventilazione di autorimesse interrate è  certificato secondo norma UNI-EN 13501-2:2009.

Специфікація
  • Paratia antincendio Schiedel di tipo shunt con classe di resistenza al fuoco EI 120 - EI 90 per l’evacuazione di fumi a servizio di autorimesse interrate.

    Le paratie fumi di tipo shunt saranno realizzate con una struttura in acciaio zincata a caldo fissata alle parti in cemento armato a mezzo di tasselli ad espansione in acciaio, e rivestita con lastre del sistema Schiedel REI PANNEL con comportamento di reazione al fuoco in classe A1. Dette lastre saranno fissate alla struttura con viti in acciaio. L'intero sistema di paratie per ventilazione di autorimesse interrate è  certificato secondo norma UNI-EN 13501-2:2009.

    Il sistema è così composto:

    • Struttura metallica in profilati d'acciaio zincati dimensionati su misura secondo le esigenze progettuali;
    • Fissaggio della struttura metallica ai muri perimetrali a mezzo di tasselli d'acciaio o barre filettate;
    • Fissaggio alla struttura metallica mediante viti d’acciaio di lastre omologate in classe "A1" di spessori variabili a secondo delle specifiche progettuali

    Note finiture e accessori 
    Le lastre possono avere la finitura grezza o essere rasate e tinteggiate.
    In caso la paratia sia soggetta ad agenti atmosferici, si può predisporre idonea canalina di raccolta per l’evacuazione delle acque meteoriche comprese opere di lattoneria e collari ignifughi.

    Il sistema è fornito sempre comprensivo di installazione
    e corredato da relative certificazioni di corretta posa secondo norma di legge

Технічна специфікація
  • Унікальний номерschiedel-paratie-ei
  • Сімейство продуктівSistemi di protezione passiva
  • Група продуктівFiltri fumo
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2020-10-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGypsum
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Європа
Італія