Публікуйте свої продукти
Schlüter®-KERDI
Schlüter-Systems KG

Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI is a crack bridging waterproof membrane made of soft polyethylene, which has been covered on both sides with a special fleece webbing to anchor the membrane in suitable tile adhesive.

Schlüter-KERDI features imprinted gridlines on one side for easier cutting. In addition to indicating how much material is left, the imprint also shows the minimum overlap width of 5 cm for working with multiple membrane sheets.

Специфікація
  • Schlüter-KERDI-200 is a polyethylene membrane for bonded waterproofing assemblies with a water vapour retardant value of sd = 5.15 m.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерschlueter-kerdi
  • Сімейство продуктівWaterproofing
  • Група продуктівKERDI
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-06-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes