Публікуйте свої продукти
Schlüter®-KERDI-LINE-C
Schlüter®-KERDI-LINE-C
Schlüter®-KERDI-LINE-C
    Schlüter-Systems KG

    Schlüter®-KERDI-LINE-C

    Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design Options.

    Специфікація
    • - design grate C with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate C with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover C with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерschlueter-kerdi-line-c
    • Сімейство продуктівDrainage
    • Група продуктівKERDI-LINE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower Channel