Публікуйте свої продукти
KERDI-SHOWER-R
KERDI-SHOWER-R
    Schluter Systems

    KERDI-SHOWER-R

    Schluter®-KERDI-SHOWER-R is a lightweight, prefabricated shower ramp with integrated waterproofing for creating accessible, curbless showers.

    • Designed to integrate with the Schluter®-Shower System
    • Ideal for creating curbless showers
    • Provides wheelchair access to shower areas; adheres to ADA required slope ratio
    • Features integrated KERDI waterproofing
    • Made of lightweight, expanded polystyrene
    Специфікація
    • Function:

      Schluter ®-KERDI-SHOWER-R is a lightweight, expanded polystyrene shower ramp with integrated Schluter®-KERDI waterproofing, designed to facilitate the construction of access ramps for tiled showers. The ramp integrates with the Schluter® -Shower System to create accessible, curbless showers and adheres to the ADA’s slope ratio.

      Installation:

      For complete installation guidelines and warranty criteria for shower applications, please download the Schluter®-Shower System Installation Handbook and view the installation videos available below.

      Keywords: Shower ramp, prefabricated ramp, waterproof, Kerdi

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерschluter-kerdi-shower-r
    • Сімейство продуктівShower System
    • Група продуктівPrefabricated Substrates
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolystyrene (EPS)
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011443
    • Назва за ETIMShower tray
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 15
    • Заголовок OmniClassShower Enclosure Bases