Публікуйте свої продукти
PIX - Primary Air Insulated Switchgear 12kV
Schneider Electric

PIX - Primary Air Insulated Switchgear 12kV

The PIX range is the international and universal solution for withdrawable air insulated switchgear
Специфікація
  • PIX Active is a medium-voltage switchgear solution designed for the requirements of both public and industrial distribution systems. It leverages over 50 years of industry experience in the design of medium voltage switchgear, using a vacuum circuit breaker. PIX Active combines scalable sensors with condition monitoring and control functions to minimise maintenance, improve safety and minimise unplanned downtime.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPIX_12kV
  • Сімейство продуктівMV Switchgear
  • Група продуктівPIX
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-05-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вHungary
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Switchgear
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Опис Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Заголовок OmniClassElectronic Controlled Distribution Switchgear