Публікуйте свої продукти
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
    Schneider Electric

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 12 kV, Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 12kV

    Специфікація
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерRingmaster
    • Сімейство продуктівMV Switchgear
    • Група продуктівRingmaster
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2021-01-07
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вIndia
    • Виготовлено вUnited Kingdom
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Switchgear
    • Назва UNSPSCGas insulated switchgears
    • Код UNSPSC26131812
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Опис Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Номер OmniClass23-35 31 17
    • Заголовок OmniClassElectrical Panel Boards