Публікуйте свої продукти
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
    Schneider Electric

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1 з 5 зірок4.1(15 відгуки)

    Pro Series is the latest range of sockets and switches from Clipsal designed specifically for commercial applications. With robust design, gloss finish, the widest range of options in the market, Pro Series is the best choice for public buildings, educational institutions, retail and office buildings.

    Специфікація
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSE_Clipsal_AU
    • Сімейство продуктівBUILDING SYSTEMS
    • Група продуктівWiring devices
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2019-12-12
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вAustralia
    • Виготовлено вAustralia
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72
    • Опис Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
    • Номер OmniClass23-35 37 29
    • Заголовок OmniClassModular Wiring System Switches
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступність регіону

    Океанія