Публікуйте свої продукти
SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV
Schneider Electric

SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

4.7 з 5 зірок4.7(9 відгуки)
SM AirSet is Part of SeT Series. Green and digital modular air-insulated Medium Voltage switchgear for secondary distribution networks and installations for commercial and industrial buildings sectors and utilities. It features future-proof green design combining pure air and vacuum technology to replace greenhouse or alternative gas.
Специфікація
  • -Innovative green switching technology with pure air and Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM -CompoDrive - a new generation mechanism engineered from high-tech composite materials -Footprint and connection positions identical to former technology -Plug & Play motorization -Familiar 3-position switch: closed, open-disconnected, earthed -Comprehensive range including switch, switch-fuse, and circuit breaker functions -Wireless condition monitoring through smart sensors by default -Internal arc fast detection relay for increased operator and installation safety -Smart grid solutions for greater network reliability
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSM_AirSet
  • Сімейство продуктівMV Switchgear
  • Група продуктівSM AirSeT
  • ТипShowcase (model)
  • Дата публікації2022-08-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Switchgear
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCSwitchgear systems
  • Код UNSPSC39121105
  • Код Uniclass 2015Ss_70
  • Опис Uniclass 2015Electrical systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11
  • Заголовок OmniClassDistribution Switchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution