Публікуйте свої продукти
Planning Module Windows
Schüco
Заархівовано

Planning Module Windows

4.6 з 5 зірок4.6(11 відгуки)

Notice of use

The new Revit data in this cumulative file gives you the option to configure step-by-step geometrical and construction characteristics. This means that the product data can be adapted to the desired LOD/LOI of the BIM project. Select the suitable windows for your planning and adapt these step-by-step to your requirements.

Специфікація
  • Schüco AWS Window Systems

    In its AWS (Aluminium Window System) generation of windows, Schüco has developed a system to meet all requirements. Functional benefits are combined with architectural and design features. The few perfectly integrated components combine benefits such as high levels of thermal insulation up to passive house standard with low basic depths and narrow face widths. On the basis of standardised interfaces, all fittings can be operated manually, mechatronically or centrally via a building management system.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерplanning-module-windows
  • Сімейство продуктівWindows (AWS)
  • Група продуктівWindows
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2023-04-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вНімеччина
  • Виготовлено вНімеччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Tilt and Turn Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
  • Опис Uniclass 2015Window systems