Публікуйте свої продукти
BULL BIDET FLOOR
BULL BIDET FLOOR
    SDR Ceramiche

    BULL BIDET FLOOR

    Single-hole bidet on the ground
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBDBLL-floor
    • Сімейство продуктівBULL
    • Група продуктівBIDET
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)365
    • Глибина (мм)530
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)24
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010126
    • Назва за ETIMBidet
    • Назва UNSPSCBidets
    • Код UNSPSC30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Опис Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Заголовок OmniClassBidets