Публікуйте свої продукти
SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use
Seire

SEIRE WP 400 Pure polyurea waterproofing membrane for universal use

SEIRE 400 WP is a hot-applied, highly elastic 100% pure polyurea waterproofing membrane, with a high level of resistance against wear and chemicals. Once dry, it forms a continuous waterproof membrane, without joints or need for overlap or reinforcement (only singular points that join other construction elements are reinforced). It provides permanent elasticity, even at very low temperatures, and is able to absorb substrate movements. Its rapid polymerization means it can adapt to any surface and attain waterproofing properties within three hours (optimum conditions of use are achieved in 24 hours).
Специфікація
  • Density (BS 4370 p1 m4): Approx. 1,1 kg/l Dry extract (EN 1768): > 99% Ashes (EN 1879) Comp A ≤1%Comp B ≤1% Application temperature (substrate/ambient): 5-35 ºC Working temperature: -40ºC – +180ºC Gelation time: Approx. 3-5 seconds Total curing time: ±12 h Shore A hardness (DIN 53505) > 90 Shore D hardness (DIN 53505) > 50 Tensile strength (23°C) (UNE EN ISO 527-3) 23 MPa Elongation (23°C) (ISO 527) > 300% Fatigue (1000 cycles): Appropriate Diffusion of water vapor: 0,58 g/m2*hour Resistant to root formation: Yes
Технічна специфікація
  • Унікальний номерseire-wp-400
  • Сімейство продуктівWaterproofing and Water-repellents
  • Група продуктівWaterproofing
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-24
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Код Uniclass 2015Ss_32
  • Опис Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 16 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious and Reactive Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Заголовок OmniClassWaterproofing

Доступність регіону

Європа
Іспанія