Публікуйте свої продукти
SEIREPOX R CONDUCTIVO Conductive epoxy paint
Seire

SEIREPOX R CONDUCTIVO Conductive epoxy paint

SEIREPOX R CONDUCTIVO is a two component, solvent-free epoxy paint used to execute conductive/static-dissipative flooring, with a smooth and coloured finish; it is easy to clean, waterproof, and provides high mechanical and chemical performance and easy maintenance and repair/repainting.

To execute an anti-static finish with high surface conductivity with SEIREPOX R CONDUCTIVO, it is not essential to apply a superconductor primer.

If high transverse conductivity is desired on the flooring itself, use of a classic system is recommended with superconductor primer such as SEIREPOX IMPRIMACI.N CONDUCTIVO with an earthed copper grid.

Специфікація
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,4 Kg/litre

    YIELD:
    Approx. 250 g/m² and layer

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 30 min

    DRY TO TOUCH (20°C):
    Approx. 24 hours

    WALKABLE:
    Approx. 48 h

    FINAL STRENGTHS:
    After approx. 7 days

    RESISTIVITY (DIN 51953):
    < 500 kΩ

    PACKAGING:
    Kits of 25 kg net.

    STORAGE:
    Approx.. 6 months in a dry place and in original unopened packaging.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерseirepox-r-conductivo
  • Сімейство продуктівFlooring and Coating
  • Група продуктівPaints and Coatings - Epoxies
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Опис Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Номер OmniClass23-15 17 29
  • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings

Доступність регіону

Європа
Іспанія
Польща