Публікуйте свої продукти
SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids
Seire

SEIREPOX TOP PLUS Multi-purpose transparent resin, 100% solids

SEIREPOX TOP PLUS is a transparent, solvent-free epoxy resin, with multiple uses: primer, mortar binder, undercoat, middle coat, regularizing layer and sealing layer in multilayer coatings with quartz sand or colored aggregates. After hardening, SEIREPOX TOP PLUS is resistant to the passage of water, chemicals, frost and weathering. For applications where resistance to UV light is important, add SEIREPOX TOP COAT FUV.
Специфікація
  • MIXING RATIO:
    As indicated on packaging.

    DENSITY:
    Approx. 1,1 Kg/l

    WORKABILITY TIME (20°C):
    Approx. 35 min

    YIELD:
    For surface application, depend on substrate porosity. Approx. 300 g/m2/coat. For filling cracks and joints, yield depends on their width and depth. Approx. 300 g/ml

    DRY TO TOUCH (20°C):
    24 horas

    COMPLETE CURE (20°C):
    7 days

    RESISTANCES:
    Mechanical strength after 24 hours. Chemical resistance after approx. 7 days.

    PACKAGING:
    Kits de 20 Kg net

    STORAGE:
    Approx. 12 months in a dry place and in original unopened packaging.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерseirepox-top-plus
  • Сімейство продуктівFlooring and Coating
  • Група продуктівPaints and Coatings - Epoxies
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Класифікація IFCFloor
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Опис Uniclass 2015Protective coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Номер OmniClass23-15 17 29
  • Заголовок OmniClassFloor Finishing Coatings

Доступність регіону

Європа
Іспанія