Публікуйте свої продукти
Selkirk 206148 Sure Temp 6x48 Stainless Steel Pipe
Selkirk 206148 Sure Temp 6x48 Stainless Steel Pipe
    Selkirk

    Selkirk 206148 Sure Temp 6x48 Stainless Steel Pipe

    Sure Temp 6" x 48", 6T-48, All Fuel, Double Wall, Chimney Pipe. Comes equipped with locking band and solid pack insulation. Tested to withstand 2100 F and is UL listed. Test helps to prevent product damage, or structural hazard during brief periods of this excessive chimney temperature. Constructed with a stainless steel outer casing and inner liner. 2" inch minimal clearance to combustibles.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #ChimneyPipe #ChimneyPipeAllFuel #SureTemp

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: 206148
      Item Weight: 26.8 pounds
      Product Dimensions: 52.8 x 10.2 x 10.2 inches
      Material: Stainless Steel

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSelkirk-206148-Sure-Temp-6x48-Stainless-Steel-Pipe
    • Сімейство продуктівChimney Pipe
    • Група продуктівAll Fuel
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Назва UNSPSCVentilation pipes
    • Код UNSPSC40101506
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 49 13
    • Заголовок OmniClassVentilation Ducts

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit