Публікуйте свої продукти
Selkirk 243086 3x12 Adjustable Pellet Pipe
Selkirk 243086 3x12 Adjustable Pellet Pipe
    Selkirk

    Selkirk 243086 3x12 Adjustable Pellet Pipe

    3" x 12", 3VP-WZAJ12, Adjustable Pellet Stove Pipe, Model VP. Type L vent gives installer the ability to add from 2-1/2" length to a maximum of 10-1/2" when slid over another piece of type L pellet pipe. Designed to be telescoped over a fixed length of vent in order to create an assembly of specific length. Constructed from galvanized steel.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #PelletStovePipe #AdjustablePelletStovePipe

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: 243086
      Item Weight: 1.33 pounds
      Product Dimensions: 7 x 3.5 x 12 inches
      Item model number: 243086

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSelkirk-243086-3x12-Adjustable-Pellet-Pipe
    • Сімейство продуктівPellet Stove
    • Група продуктівAdjustable Pipe
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Назва UNSPSCVentilation pipes
    • Код UNSPSC40101506
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 49 13
    • Заголовок OmniClassVentilation Ducts

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit