Публікуйте свої продукти
Selkirk 284875 Thru-the-Wall Pellet Stove Kit
Selkirk 284875 Thru-the-Wall Pellet Stove Kit
    Selkirk

    Selkirk 284875 Thru-the-Wall Pellet Stove Kit

    Thru-The-Wall, 3"- 4", Type L Pellet Kit. Vent system for pellet stove applications. Designed for horizontal installations only. This kit includes one 4" inch horizontal cap, one 4" inch 90 degree elbow, one 4" inch wall bracket, five 4" x 1' pipe lengths, one 4" inch tee with cleanout, one 4" inch wall thimble, one 4" inch tee support, one 3" to 4" pellet increaser, and one 3" inch pipe connector. Appliance's flue gases must not exceed 570 F.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #PelletStovePipe #ThruTheWallPelletStoveKit

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: 284875
      Item Weight: 16 pounds
      Product Dimensions: 18.8 x 16.8 x 11.2 inches
      Item model number: 284875

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSelkirk-284875-Thru-the-Wall-Pellet-Stove-Kit
    • Сімейство продуктівPellet Stove
    • Група продуктівKit
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Назва UNSPSCVentilation pipes
    • Код UNSPSC40101506
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 49 13
    • Заголовок OmniClassVentilation Ducts

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit