Публікуйте свої продукти
Selkirk DSP6DK-1 6in Stove Pipe Damper Kit
Selkirk DSP6DK-1 6in Stove Pipe Damper Kit
    Selkirk

    Selkirk DSP6DK-1 6in Stove Pipe Damper Kit

    Black Stove Pipe connects a Wood Stove to Insulated Chimneys. Double Wall system features a Black Aluminized Steel outer casing and Stainless Steel inner liner. 6 inch diameter Damper Kit. Allows the operator to alter the amount of air drawn through the venting system, controlling the stoves combustion. Must be installed directly on stoves flue outlet where applicable. When handle is in horizontal position the damper is closed, reducing combustion. When handle is in vertical position the damper is wide open, and there is no reduction of combustion.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #StovePipe #DoubleWallSystemStovePipe #BlackStovePipe

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: DSP6DK-1
      Item Weight: 2.87 pounds
      Product Dimensions: 9.1 x 9.2 x 6.3 inches

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSelkirk-DSP6DK-1-6in-Stove-Pipe-Damper-Kit
    • Сімейство продуктівStove Pipe
    • Група продуктівDamper Kit
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Назва UNSPSCVentilation pipes
    • Код UNSPSC40101506
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 49 13
    • Заголовок OmniClassVentilation Ducts

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit