Публікуйте свої продукти
Selkirk DSP8P36-1 36in Smoke Stove Pipe
Selkirk DSP8P36-1 36in Smoke Stove Pipe
    Selkirk

    Selkirk DSP8P36-1 36in Smoke Stove Pipe

    8" x 36", DSP8P36-1, Smoke Stove Pipe. Designed in a matte, black, steel outer casing. Has a stainless steel inner lining. Solid pack insulation, augured for better insulating value. Comes equipped with a smoke and stove pipe, and three metal screws that are supplied with each length. Chimney is sized according to the inner diameter.

    As Featured on Amazon.com

    #Selkirk #SmokeStovePipe

    Специфікація
    • Technical Details

      Part Number: DSP8P36-1
      Item Weight: 9 pounds
      Product Dimensions: 8.2 x 8.2 x 36 inches
      Item model number: DSP8P36-1

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSelkirk-DSP8P36-1-36in-Smoke-Stove-Pipe
    • Сімейство продуктівStove Pipe
    • Група продуктівDouble Wall
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Ductwork
    • Назва UNSPSCVentilation pipes
    • Код UNSPSC40101506
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 49 13
    • Заголовок OmniClassVentilation Ducts

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit