Публікуйте свої продукти
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12
Sempergreen

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Sempergreen® Sedummixmat 3/4” or 20 mm ® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерNA-7_LW_5-9_green_roof
  • Сімейство продуктівGreenroof
  • Група продуктівRoof
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Матеріал допоміжнийFabric
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing fabrics
  • Код UNSPSC30151503

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка