Публікуйте свої продукти
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Antique concrete pavers available in different shapes and colors for outdoor pavings. They help creating a "lived-in" look or contrasts with modern design.
    Специфікація
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAntique_flooring
    • Сімейство продуктівPAVERS
    • Група продуктівANTIQUE
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2017-02-13
    • Номер видання1
    • Глибина (мм)60
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAggregated natural stone
    • Матеріал допоміжнийCement
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_59
    • Опис Uniclass 2015Natural stone tactile pavers
    • Номер OmniClass23-11 21 17 11 13
    • Заголовок OmniClassBrick Pavers