Публікуйте свої продукти
Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2
Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2
Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2
    SEPALUMIC
    Заархівовано

    Porte-Fenêtre à ouvrant visible 5700 - PF2

    L'OUVRANT TRADITIONNEL Isolation, élégance, robustesse : Sepalumic renouvelle les codes de la fenêtre aluminium avec la frappe 5700 Duotherm®. Une nouvelle fenêtre à ouvrant visible à gorge européenne qui concentre innovations techniques et esthétiques. Innovation architecturale, aussi, avec un design tendance et sur mesure. Deux types de parcloses, carrées ou moulurées, s'adaptent à touts les types d'architectures contemporaine ou traditionnelle et à toutes les configurations (fixe, ouvrant à la française, oscillo-battant, soufflet, porte-fenêtre).
    Специфікація
    • Thermique : Uw/m².K = 1,0 ug=0.5 - Sw = = 0,36 - Tlw = 0,49 Etanchéité : A*4 E*9A V*C3
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерporte-fenetre-a-ouvrant-visible-5700-pf2
    • Сімейство продуктівMenuiseries pour l'habitat
    • Група продуктівPortes & Portes-fenêtres
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Glazed
    • Класифікація IFCDoor
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 19
    • Заголовок OmniClassSliding Metal Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit