Публікуйте свої продукти
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 з 5 зірок3.7(7 відгуки)
A solid, nonporous countertop with a smooth seamless appearance. Easy to clean and maintain and with proper cleaning does not support the growth of mold. An acrylic-based solid surface product. Standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab and other hospital areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCT020
  • Сімейство продуктівCountertop
  • Група продуктівSolid Surface
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)130
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)760
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
  • Класифікація IFCFurnishing Element

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти