Публікуйте свої продукти
CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin
SEPS2BIM

CT060 - Countertop, Modified Epoxy Resin

Modified epoxy resin countertop (composition of molded epoxy resins and inert materials) having a low sheen surface finish, standard thickness of 1", and a 4" butt backsplash/curb. Also referred to as a work surface or work top. Available in a choice of colors and depths. Used in lab areas requiring optimum physical and chemical resisting properties.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCT060
  • Сімейство продуктівCountertop
  • Група продуктівModified Epoxy Resin
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)130
  • Ширина (мм)300
  • Глибина (мм)760
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Стільниці
  • Класифікація IFCFurnishing Element

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти