Публікуйте свої продукти
E0945 - Cart, Computer, Mobile
SEPS2BIM

E0945 - Cart, Computer, Mobile

A mobile computer cart for use throughout the facility. The cart dimensions will be approximately 45" H x 30" W x 22" D with casters. May include drawers and miscellaneous other accessories that will be determined at time of purchase. This Typical may include: 1 Cart Body, w/Computer Support, Style-A Narrow, w/Raised Edge Top 1 Flip-Up Shelf 1 Sharps Container Holder 1 Wastebasket 1 Chart Holder 2 Drawers, 3"H 2 Drawers, 6"H 3 Accessory Rail, Side Drawer Organizer Bins
Технічна специфікація
  • Унікальний номерE0945
  • Сімейство продуктівCart
  • Група продуктівComputer
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1270
  • Ширина (мм)810
  • Глибина (мм)640
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
  • Класифікація IFCFurnishing Element

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти