Публікуйте свої продукти
M0505 - Television, Color, Bedside
SEPS2BIM

M0505 - Television, Color, Bedside

Bedside color television. The small size allows the set to be mounted on a "gravity-free" support arm which permits the patient to position the TV for comfortable viewing. The television includes an earphone jack and an AM/FM radio. Database pricing includes television, support arm, support arm wall mount, remote power supply and remote power supply wall mount. Power supply electrical requirement is approximately 1 amp at 120 V per television.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерM0505
  • Сімейство продуктівTelevision
  • Група продуктівTelevision
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2016-01-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)460
  • Ширина (мм)460
  • Глибина (мм)150
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Visual - Projectors
  • Класифікація IFCFurnishing Element

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти

3.4 з 5 зірок 3.4 (37)
4.0 з 5 зірок 4.0 (11)
4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)
3.1 з 5 зірок 3.1 (10)